catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610133606
catalog.pageproduct.product.info.packqty
100 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm² KR040PE
catalog.pageproduct.product_price.label
2,26 €
/ catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 product.page.accessories.products-available -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN0
Διαστάσεις
-
Ύψος47 mm
-
Πλάτος56 mm
-
Βάθος56 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Υλικά
-
ΧρώμαYellow green
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Εικόνα προϊόντος
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR040PE
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm²
PDF -
ProductECDeclaration
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF329,67 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button