ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4x16 + 4x10mm² KM08L
Τιμή
5,72 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα60 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Υλικά
-
ΧρώμαΚαφέ
-
Κωδικός RAL8014
Σύνδεση
-
Διατομή βιδωτών ακροδεκτών4x 16 + 4x 10 mm²
Διαστάσεις
-
Πλάτος5 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KM08L
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4x16 + 4x10mm²
PDF -
Installation manual
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Installation manual International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση