The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A
    • K156
    EAN
    4010330711350
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A

    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm² K156

    Τιμή
    6,69 €
    / τμχ
    6,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²

    K156

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Βάσεις τερματικών συνδέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Βάσεις τερματικών συνδέσεων
    • KZ013

      ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ

      3,46 €  / τμχ*
    • KZ012

      ΒΑΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ

      3,46 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • KZ013

      ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ

      3,46 €  / τμχ*
    • KZ012

      ΒΑΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ

      3,46 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      60 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Χάλκινο
    Σύνδεση
    • Διατομή βιδωτών ακροδεκτών
      1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      121 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K156
    PDF
    RoHS report K156
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα K156 | Hager

      Εικόνα προϊόντος K156

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K156 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K156

      ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Mounting instruction for brass terminal | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KM13E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²
      KM13E
      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²
      Τιμή
      4,34 €
      / τμχ
      4,34 €
      / τμχ
    • 2
      KZ012 - ΒΑΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ
      KZ012
      ΒΑΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ
      Τιμή
      3,46 €
      / τμχ
      3,46 €
      / τμχ
    • 3
      KM25N - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm² KM25N
      KM25N
      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²
      Τιμή
      9,45 €
      / τμχ
      9,45 €
      / τμχ
    • 4
      KZ013 - ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ
      KZ013
      ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ
      Τιμή
      3,46 €
      / τμχ
      3,46 €
      / τμχ
    • 5
      KM07E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm² KM07E
      KM07E
      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
      Τιμή
      3,57 €
      / τμχ
      3,57 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα