The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A
    • KM11B
    EAN
    3250613831202
    Συσκευασία
    20 τμχ
    • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A

    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm² KM11B

    Τιμή
    4,25 €
    / τμχ
    4,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm²

    KM11B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      60 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Πράσινο
    • Κωδικός RAL
      6032
    Σύνδεση
    • Διατομή βιδωτών ακροδεκτών
      1x 25 + 5x 16 + 5x 10 mm²
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      5 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM11B
    PDF
    RoHS report KM11B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KM11B | Hager

      Εικόνα προϊόντος KM11B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KM11B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KM11B

      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm²

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Mounting instruction for brass terminal | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      K143 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 7x10mm²
      K143
      ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 7x10mm²
      Τιμή
      3,48 €
      / τμχ
      3,48 €
      / τμχ
    • 2
      KM25N - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm² KM25N
      KM25N
      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²
      Τιμή
      9,45 €
      / τμχ
      9,45 €
      / τμχ
    • 3
      KM07N - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm² KM07N
      KM07N
      ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
      Τιμή
      3,57 €
      / τμχ
      3,57 €
      / τμχ
    • 4
      K151 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm² K151
      K151
      ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm²
      Τιμή
      4,27 €
      / τμχ
      4,27 €
      / τμχ
    • 5
      K159 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 29x10mm²
      K159
      ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 29x10mm²
      Τιμή
      21,41 €
      / τμχ
      21,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα