ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm² K151
EAN
4010330712173
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα60 A
Υλικά
-
ΧρώμαBronze
Σύνδεση
-
Διατομή βιδωτών ακροδεκτών1x 25 + 3x 16 + 7x 10 mm²
Διαστάσεις
-
Μήκος85 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Installation manual International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-12-14
PDF235,85 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση