ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 4Ρ,2X25/2X35 /ΠΟΛΟ KH35A
EAN
3250613780142
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
45,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος49 mm
-
Πλάτος96 mm
-
Βάθος62 mm
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 35 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,50 - 3,50 Nm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KH35A
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 4Ρ,2X25/2X35 /ΠΟΛΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση