ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 63Α 12M KDN163A
EAN
3250613740900
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
4,95 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Μήκος210 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.500 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση