ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ HZI855
EAN
3250613362287
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.525,05 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεταγωγικοί διακόπτες με ηλεκτρική κίνηση 10 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μοτέρ για αυτόματους διακόπτες ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 415 V
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busMODBUS
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με άκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Έξοδος διατομής με εύκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Τύπος σύνδεσης Συστήματος BusRS485
-
Τύπος σύνδεσης είσοδος διανομήςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων6
-
Αριθμός εισόδων6
-
Είδος ένδειξηςLCD
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠόρτα
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος10 W
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP65
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος του κυκλώματος ελέγχου και των βοηθητικών επαφών0,6 - 5 Nm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Operating manual
Operating manual International 2020-12-02
PDF7,52 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB 2024-04-08
PDF2,34 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση