ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ x630/P630 HXW042H
EAN
3250613200855
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.055,54 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ελεγκτές αυτόματης μεταγωγής 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση εντολής AC100 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Με λειτουργία αυτόματης επαναφοράςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-03-08
PDF12,58 MB -
Handbook
Handbook International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση