Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος42 mm
-
Πλάτος106 mm
-
Βάθος30 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HYA036H
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΡΑΓΑΣ DIN
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση