The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
    • HXD039H
    EAN
    3250613370015
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ H630 HXD039H

    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ H630

    HXD039H

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP4X

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HXD039H
    PDF
    RoHS report HXD039H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HXD039H | Hager

      Εικόνα προϊόντος HXD039H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXD039H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXD039H

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ H630

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HXA005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
      HXA005H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160, X250
      Τιμή
      63,81 €
      / τμχ
      63,81 €
      / τμχ
    • 2
      HYD032H - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      HYD032H
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      Τιμή
      86,92 €
      / τμχ
      86,92 €
      / τμχ
    • 3
      HXF042H - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600 HXF042H
      HXF042H
      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600
      Τιμή
      1.735,85 €
      / τμχ
      1.735,85 €
      / τμχ
    • 4
      HXF004H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      HXF004H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      Τιμή
      106,78 €
      / τμχ
      106,78 €
      / τμχ
    • 5
      HXA015H - ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC x160-P160-x250-P250-x630-P630 HXA015H
      HXA015H
      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC X160, X250
      Τιμή
      88,68 €
      / τμχ
      88,68 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα