Το πηνίο εργασίας HXC004H της Hager για διακόπτες h250, h630 και h1000 προσφέρει αξιόπιστη απομακρυσμένη απόζευξη και χειρισμό μέσω τάσης 220-240V AC. Συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των πινάκων ισχύος και αυτοματισμού.
EAN
3250613369446
Συσκευασία
1 τμχ
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240VAC H250,H630,H1000 HXC004H HXC004H
Τιμή
85,30 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου3,36 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC220 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 240 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXC004H
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240VAC H250,H630,H1000
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση