The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • HNF980H
    Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος HNF980H h1600 της Hager, 3 πόλων και ονομαστικού ρεύματος 1250A, παρέχει ολοκληρωμένη προστασία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Η ηλεκτρονική μονάδα LSI επιτρέπει ακριβή ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας, ενώ η υψηλή διακοπτική ικανότητα, η αμφίδρομη τροφοδότηση και η ταχεία απόκριση τον καθιστούν ιδανικό ως γενικό διακόπτη σε απαιτητικές βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.
    EAN
    3250613349899
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h1600 50kA LSI 3P 1250A HNF980H HNF980H

    Τιμή
    3.046,99 €
    / τμχ
    3.046,99 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h1600 50kA LSI 3P 1250A HNF980H

    HNF980H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (11)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματος για αυτόματους διακόπες ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μοτέρ για αυτόματους διακόπτες ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματος για αυτόματους διακόπες ισχύος
    • Πηνία εργασίας
    • Μοτέρ για αυτόματους διακόπτες ισχύος
    • Βοηθητικές επαφές
    • Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης
    • HXF039H

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ h1600

      32,44 €  / τμχ*
    • HXF005H

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V ΣΕΙΡΑΣ H1600

      114,41 €  / τμχ*
    • HXF004H

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600

      106,78 €  / τμχ*
    • HXF042H

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600

      1.735,85 €  / τμχ*
    • HXC021H

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC 230V H250

      51,55 €  / τμχ*
    • HXC024H

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΝΟ+1NC 230V ΓΙΑ H250 ΕΩΣ H1600

      51,55 €  / τμχ*
    • HXF030H

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΔΙΑΚΟΠΤΗ h1600

      216,51 €  / τμχ*
    • HXF031H

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. & ΠΡΟΕΚΤ. ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ h1600

      864,82 €  / τμχ*
    • HXE015H

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450V AC h1000-h1600

      220,04 €  / τμχ*
    • HXE014H

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 200-240V AC h1000-h1600

      211,65 €  / τμχ*
    • HXB069H

      ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1x h250 και 1x h630/h1000

      68,96 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1.250 A
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)
      100 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)
      100 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)
      50 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 415V (IEC/EN 60947-2)
      50 kA
    • Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 230V (EN 60947-2)
      60 kA
    • Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)
      9 kA
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      3
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Εναλ­λαγή
    • Τύπος κατασκευής της συσκευής
      Ολοκληρωμένη συσκευή
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      12
    Ενερ­γοποίηση
    • Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα
      10 ms
    Ρυθμίσεις
    • Ρύθμιση μαγνητικής προστασίας xIN
      2,5, 5, 10
    • Εύρος μαγνητικής ρύθμισης
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου
      0 - 0 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      65 - 65 Nm
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Εμπρός
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      8.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      800 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      220 - 690 V
    Λειτουρ­γίες
    • Μονάδα ενερ­γοποί­ησης
      LSI
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Χρόνος ενερ­γοποί­ησης μαγνητικής προστασίας
      100 - 200 ms
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      187,50 W
    • Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In
      62,50 W
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      1.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή
      0
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή
      0
    • Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή
      0
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP4X
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      3x 240 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      3x 240 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      Ακροδέκτης
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα
      Οχι
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Οχι
    Τροφοδοσία
    • Θέση τροφοδοσίας ρεύματος
      Αμφίδρομη

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HNF980H
    PDF
    RoHS report HNF980H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HNF980H | Hager

      Εικόνα προϊόντος HNF980H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HNF980H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HNF980H

      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h1600 50kA LSI 3P 1250A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HBB251H - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X250 4P, 250A, 30-100-300MA, 0,06-1SEC
      HBB251H
      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X250 4P, 250A, 30-100-300MA, 0, 06-1SEC
      Τιμή
      772,72 €
      / τμχ
      772,72 €
      / τμχ
    • 2
      HBA161H - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 4P, 160A, 30-100-300MA, 0,06-1SEC
      HBA161H
      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 4P, 160A, 30-100-300MA, 0, 06-1SEC
      Τιμή
      557,73 €
      / τμχ
      557,73 €
      / τμχ
    • 3
      HHA125H - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 125Α ΡΥΘΜ.
      HHA125H
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 125Α ΡΥΘΜ.
      Τιμή
      227,52 €
      / τμχ
      227,52 €
      / τμχ
    • 4
      HDA160L - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 160Α HDA160L
      HDA160L
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 160Α
      Τιμή
      257,36 €
      / τμχ
      257,36 €
      / τμχ
    • 5
      HNB251H - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 250Α ΡΥΘΜ.
      HNB251H
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 250Α ΡΥΘΜ.
      Τιμή
      633,89 €
      / τμχ
      633,89 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα