Ο μεταγωγικός διακόπτης HIC480G της Hager, 4 πόλων και 800A, με ενσωματωμένο ATS, αποτελεί αξιόπιστη λύση για την αδιάλειπτη τροφοδότηση εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων. Η ασφαλής και αυτόματη μεταγωγή μεταξύ δικτύου και εφεδρικής πηγής συμβάλλει στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαθεσιμότητας κρίσιμων φορτίων.
EAN
3250613131852
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X800Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ HIC480G HIC480G
Τιμή
6.800,92 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN800 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1526.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIC480G
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X800Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
PDF -
Installation manual
QuickStart HIC4xxG 800-3200A EL
Installation manual el-GR 2021-07-09
PDF3,64 MB
QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN
Installation manual International 2021-07-09
PDF3,66 MB -
User manual
User manual zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση