Ο μεταγωγικός διακόπτης HIC420G της Hager, 4 πόλων και 200A, με ενσωματωμένο ATS, προσφέρει αξιόπιστη και ασφαλή μεταγωγή μεταξύ δικτύου και γεννήτριας, διασφαλίζοντας τη συνεχή τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων. Η υψηλή αντοχή σε βραχυκύκλωμα και η ολοκληρωμένη κατασκευή του τον καθιστούν κατάλληλο για απαιτητικές επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250613131777
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X200Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ HIC420G HIC420G
Τιμή
3.181,16 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN200 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1131.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIC420G
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X200Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
PDF -
Installation manual
QuickStart HIC4xxG 125-630A EL
Installation manual el-GR 2021-09-02
PDF4,20 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Installation manual International 2021-09-02
PDF3,75 MB -
User manual
User manual zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση