Ο μεταγωγικός διακόπτης HIC420E της Hager, 4 πόλων και 200A, συνδυάζει αυτόματη μεταγωγή και δυνατότητες επικοινωνίας για προηγμένη διαχείριση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ πηγών ενέργειας και προσφέρει αυξημένη ευελιξία παρακολούθησης και ελέγχου σε κτιριακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250613131760
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X200Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HIC420E HIC420E
Τιμή
3.928,95 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN200 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1131.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIC420E
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X200Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PDF -
Installation manual
QuickStart HIC4xxE 125-630A EL
Installation manual el-GR 2021-07-09
PDF3,05 MB
QuickStart HIC4xxE 125-630A EN
Installation manual International 2021-07-09
PDF3,09 MB -
User manual
User manual zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση