ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X160Α HI452
EAN
3250613190026
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
406,34 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094712 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG100 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1105.000 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In12,80 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜεγάλη λαβή αντίχειρα
-
Πόλοι4P
Διαστάσεις
-
Ύψος135 mm
-
Πλάτος251 mm
-
Βάθος218 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP00
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaration of conformity 2024-10-21
PDF637,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση