The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής
    • HZI201
    EAN
    3250613362157
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-160Α HZI201

    Τιμή
    51,45 €
    / τμχ
    51,45 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-160Α

    HZI201

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      4P

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZI201
    PDF
    RoHS report HZI201
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZI201 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZI201

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI201 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI201

      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-160Α

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZC113 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.20-100Α HZC113
      HZC113
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.20-100Α
      Τιμή
      18,29 €
      / τμχ
      18,29 €
      / τμχ
    • 2
      HZC101 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.63-400Α(ΗΑ) HZC101
      HZC101
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.63-400Α(ΗΑ)
      Τιμή
      16,04 €
      / τμχ
      16,04 €
      / τμχ
    • 3
      HZC112 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.20-100Α HZC112
      HZC112
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.20-100Α
      Τιμή
      11,11 €
      / τμχ
      11,11 €
      / τμχ
    • 4
      HZC111 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 150MM Δ.20-100Α HZC111
      HZC111
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 150MM Δ.20-100Α
      Τιμή
      8,22 €
      / τμχ
      8,22 €
      / τμχ
    • 5
      HZ160R - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO+1NC ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (HI4XXR)
      HZ160R
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO+1NC ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (HI4XXR)
      Τιμή
      65,77 €
      / τμχ
      65,77 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα