ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ/ΔΙΑΚΟΠΤΗ 125/160Α HZ156R
EAN
3250613361709
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
190,28 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Διαστάσεις
-
Ύψος125 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος60 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση