ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 125/160/200Α HZ156
EAN
3250613361563
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
107,93 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Ύψος125 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος60 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση