- Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρτήματα
- Διακόπτες εναλλαγής
- Δείτε περισσότερα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X40Α ΡΑΓΑΣ HIM304
Τιμή
225,34 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609471,26 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC126.000 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,70 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚοντή περιστροφική λαβή
-
Πόλοι3P
Διαστάσεις
-
Ύψος93,5 mm
-
Πλάτος97,5 mm
-
Βάθος110 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 16 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIM304
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X40Α ΡΑΓΑΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-07
PDF1,62 MB
Installation manual International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση