The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZC311
    Η βοηθητική επαφή HZC311 της Hager, με 1NO+1NC, επιτρέπει την αξιόπιστη ένδειξη θέσης και τη διασύνδεση διακοπτών φορτίου και μεταγωγικών διακοπτών με συστήματα αυτοματισμού. Η πλευρική τοποθέτηση και οι βιδωτοί ακροδέκτες εξασφαλίζουν εύκολη ενσωμάτωση και ασφαλή λειτουργία σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
    EAN
    3250613140779
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρ­τήματα
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM HZC311 HZC311

    Τιμή
    27,85 €
    / τμχ
    27,85 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM HZC311

    HZC311

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Πλευρά
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      17 mm
    • Πλάτος
      66 mm
    • Βάθος
      80 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZC311
    PDF
    RoHS report HZC311
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZC311 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZC311

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC311 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC311

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Contact auxiliaire HZC | Hager

      Contact auxiliaire HZC

      Installation manual zh-CN, en-GB 2013-12-18

      PDF
      1,30 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HAB304 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X40Α HAB304
      HAB304
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X40Α
      Τιμή
      59,42 €
      / τμχ
      59,42 €
      / τμχ
    • 2
      HAE412 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X125Α HAE412
      HAE412
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X125Α
      Τιμή
      179,09 €
      / τμχ
      179,09 €
      / τμχ
    • 3
      HAE312 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 3X125Α
      HAE312
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 3X125Α
      Τιμή
      137,43 €
      / τμχ
      137,43 €
      / τμχ
    • 4
      HAB303 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X32Α HAB303
      HAB303
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X32Α
      Τιμή
      53,34 €
      / τμχ
      53,34 €
      / τμχ
    • 5
      HIM408 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3P+N 80Α ΡΑΓΑΣ HIM408
      HIM408
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3P+N 80Α ΡΑΓΑΣ
      Τιμή
      382,41 €
      / τμχ
      382,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα