ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X125Α HAE412
EAN
3250613140410
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
148,01 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In4,60 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In18,40 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC182.000 W
Εξοπλισμός
-
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜικρή λαβή αντίχειρα
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση