ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X800Α HI460
EAN
3250613190187
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.748,92 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp12.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα800 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094764 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1526.000 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In166,80 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜεγάλη λαβή αντίχειρα
-
Πόλοι4P
Διαστάσεις
-
Ύψος321 mm
-
Πλάτος466 mm
-
Βάθος375 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP00
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21
PDF1,27 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaration of conformity 2024-10-21
PDF637,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση