The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZC211
    EAN
    3250613140717
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρ­τήματα
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής
    • Δείτε περισσότερα

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 20-63A 3P HZC211

    Τιμή
    12,18 €
    / τμχ
    12,18 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 20-63A 3P

    HZC211

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZC211
    PDF
    RoHS report HZC211
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZC211 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZC211

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC211 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC211

      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 20-63A 3P

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HIM402 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3P+N 20Α ΡΑΓΑΣ HIM402
      HIM402
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X20Α ΡΑΓΑΣ
      Τιμή
      214,44 €
      / τμχ
      214,44 €
      / τμχ
    • 2
      HIM302 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X20Α ΡΑΓΑΣ
      HIM302
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X20Α ΡΑΓΑΣ
      Τιμή
      169,05 €
      / τμχ
      169,05 €
      / τμχ
    • 3
      HAC306 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X63Α HAC306
      HAC306
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X63Α
      Τιμή
      74,95 €
      / τμχ
      74,95 €
      / τμχ
    • 4
      HIM308 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X80Α ΡΑΓΑΣ HIM308
      HIM308
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 3X80Α ΡΑΓΑΣ
      Τιμή
      303,45 €
      / τμχ
      303,45 €
      / τμχ
    • 5
      HZC114 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 150MM Δ.100-160Α HZC114
      HZC114
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 150MM Δ.100-160Α
      Τιμή
      9,37 €
      / τμχ
      9,37 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα