Το διαφορικό μπλοκ HBT100F της Hager, 4 πόλων και 100A, παρέχει προστασία διαρροής προς γη τύπου A με ευαισθησία 300mA. Σχεδιασμένο για χρήση με διακόπτες ισχύος P250, συμβάλλει στην πυροπροστασία και την ασφαλή λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η στιβαρή κατασκευή και η εύκολη ενσωμάτωση το καθιστούν κατάλληλο για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250613150808
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ P250 4P 100A 300mA HBT100F HBT100F
Τιμή
613,40 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς35 - 185 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς35 - 150 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HBT100F
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ P250 4P 100A 300mA
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση