ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3X100Α HAC310
EAN
3250613140298
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
67,34 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A80 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609471,50 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609471,50 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜικρή λαβή αντίχειρα
-
Αριθμός πόλων3
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In4 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In12 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC165.000 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC2336.000 W
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,5 - 3,85 Nm
Εξοπλισμός
-
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρΟχι
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Λειτουργίες
-
Είναι διακόπτης αντιστροφήςΟχι
-
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκηςΟχι
-
Έκδοση ως κύριος διακόπτηςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευήςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείαςΝαί
-
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση