TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 40x40mm HA740040
Τιμή
17,20 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Αγκράφες στήριξης καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ψαλίδι για κοπή καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Πλάτος σχισμής6 mm
-
Πλάτος εγκοπής6,50 mm
-
Εσωτερική διατομή1.018 - 1.018 mm²
Εξοπλισμός
-
Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσηςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Λειτουργίες
-
Είναι αυτοσβεννύμενοΝαί
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία πυραντίστασηςM1
Αρχιτεκτονική
-
ΕύκαμπτοΟχι
Ρύθμιση
-
Πλευρικός τοίχοςΔιάτρητο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες, Στερέωση με πριτσίνια
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Είναι σταθερή η διαρροή ρεύματοςΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HA740040
TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 40x40mm
PDF -
STEP file
Step Model HA740040
STEP file International 2026-04-15
STP1,41 MB -
Data sheet
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Data sheet en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Data sheet de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση