TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 80x40mm HA740080
Τιμή
27,39 €
/ μέτρο
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αγκράφες στήριξης καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ψαλίδι για κοπή καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος80 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Πλάτος σχισμής6 mm
-
Πλάτος εγκοπής6,50 mm
Εξοπλισμός
-
Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσηςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Λειτουργίες
-
Είναι αυτοσβεννύμενοΝαί
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία πυραντίστασηςM1
Αρχιτεκτονική
-
ΕύκαμπτοΟχι
Ρύθμιση
-
Πλευρικός τοίχοςΔιάτρητο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HA740080
TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 80x40mm
PDF -
STEP files
Step Model HA740080
STEP files International 2020-01-01
STP904,11 kB -
Product data sheet
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Product data sheet en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Product data sheet de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση