ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 4X1250Α HA462
EAN
3250613119713
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.434,62 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1.250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094750 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜεγάλη λαβή αντίχειρα
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Πόλοι4P
Διαστάσεις
-
Ύψος360 mm
-
Πλάτος229 mm
-
Βάθος492 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP00
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4x 185 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4x 185 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp12.000 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In85 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In255 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1822.000 W
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση