The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro 5
    • FM555
    EAN
    3250610133149
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5

    QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1260X900MM FM555

    Τιμή
    269,61 €
    / τμχ
    269,61 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1260X900MM

    FM555

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      1.260 mm
    • Πλάτος
      880 mm
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Τύπος πόρτας ερμαρίου
      Πόρτα προστασίας
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Μπεζ
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Επικαλυμ­μένο με πούδρα
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM555
    PDF
    RoHS report FM555
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FM555 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FM555

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM555 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM555

      QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1260X900MM

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB 2026-04-07 | Hager

      Instruction manual en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL256Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      FL256Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      Τιμή
      142,74 €
      / τμχ
      142,74 €
      / τμχ
    • 2
      FL254Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      FL254Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      Τιμή
      87,67 €
      / τμχ
      87,67 €
      / τμχ
    • 3
      FL255Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      FL255Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      Τιμή
      106,26 €
      / τμχ
      106,26 €
      / τμχ
    • 4
      UM92ZE - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
      UM92ZE
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α
      Τιμή
      207,27 €
      / τμχ
      207,27 €
      / τμχ
    • 5
      FZ680 - QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ FZ680
      FZ680
      QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ
      Τιμή
      84,21 €
      / τμχ
      84,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα