Η διαφανής πόρτα FM546 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 1410x700x54 mm, προσφέρει ασφαλή προστασία και εύκολη επίβλεψη του εξοπλισμού χωρίς άνοιγμα του ερμαρίου. Με βαθμό προστασίας IP55 και ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό RAL9010, προστατεύει από σκόνη και υγρασία. Διαθέτει κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά για αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία.
EAN
3250612635467
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.410 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος54 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM546
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 1410X700MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση