Η διαφανής πόρτα FM541 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 660x700x54 mm, προσφέρει αξιόπιστη προστασία και οπτικό έλεγχο του εξοπλισμού χωρίς άνοιγμα του πίνακα. Με λευκή ηλεκτροστατική βαφή RAL9010 και βαθμό προστασίας IP55, προστατεύει από σκόνη και υγρασία. Διαθέτει κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με δύο κλειδαριές για αυξημένη ασφάλεια σε κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612635412
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος660 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος54 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών2
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών2
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM541
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 660X700MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση