Η αδιαφανής πόρτα FM530 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 510x700x58 mm, προσφέρει αξιόπιστη προστασία και αισθητική κάλυψη για ηλεκτρικούς πίνακες. Με μεταλλική κατασκευή σε λευκό RAL9010 και βαθμό προστασίας IP55, προστατεύει από σκόνη και υγρασία. Διαθέτει κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά για αυξημένη ασφάλεια, ενώ το χαμηλό προφίλ διευκολύνει την εξοικονόμηση χώρου.
EAN
3250612635306
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος510 mm
-
Πλάτος685 mm
-
Βάθος58 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM530
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 510X700MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση