Το σετ τοποθέτησης καλωδίων και μπαρών quadro με κωδικό FM437 της Hager για πλαίσια 400×1710 mm εξασφαλίζει τακτοποιημένη δρομολόγηση και στήριξη. Με ανθεκτική κατασκευή, διευκολύνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον αερισμό του πίνακα.
EAN
3250612634378
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος197 mm
-
Βάθος1.498,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM437
QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ /ΜΠΑΡΩΝ 400X1710MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση