Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.200 mm
-
Πλάτος200 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM425
QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ /ΜΠΑΡΩΝ 260Χ1260MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση