The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro 5
    • FM418
    Το ζεύγος πλαϊνών πάνελ FM418 της σειράς quadro της Hager ολοκληρώνει και προστατεύει τα ερμάρια πινάκων, προσφέροντας καθαρή αισθητική και αυξημένη ασφάλεια. Η μεταλλική κατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εξασφαλίζει αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία. Με διαστάσεις 1858,4x224x12 mm, εφαρμόζει άψογα σε συστήματα quadro.
    EAN
    3250612634187
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5

    QUADRO ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 1860X400MM FM418 FM418

    Τιμή
    210,59 €
    / τμχ
    210,59 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 1860X400MM FM418

    FM418

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      12 mm
    • Πλάτος
      224 mm
    • Βάθος
      1.858,40 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Επικαλυμ­μένο με πούδρα
    Οδηγίες
    • Κατάλ­ληλο ως οπίσθιο πάνελ
      Οχι
    • Κατάλ­ληλο ως πλαϊνό πάνελ
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM418
    PDF
    RoHS report FM418
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FM418 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FM418

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM418 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM418

      QUADRO ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 1860X400MM

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Εικόνα EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL256Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      FL256Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      Τιμή
      142,74 €
      / τμχ
      142,74 €
      / τμχ
    • 2
      FL254Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      FL254Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      Τιμή
      87,67 €
      / τμχ
      87,67 €
      / τμχ
    • 3
      FL255Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      FL255Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      Τιμή
      106,26 €
      / τμχ
      106,26 €
      / τμχ
    • 4
      UM92ZE - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
      UM92ZE
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α
      Τιμή
      207,27 €
      / τμχ
      207,27 €
      / τμχ
    • 5
      FZ680 - QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ FZ680
      FZ680
      QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ
      Τιμή
      84,21 €
      / τμχ
      84,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα