Το ζεύγος πλαϊνών με κωδικό FM417 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager αποτελεί σετ μεταλλικών πλαϊνών πάνελ για ερμάρια quadro, προσφέροντας πλευρική προστασία και ολοκληρωμένο αισθητικό φινίρισμα. Η λευκή βερνικωμένη επιφάνεια εξασφαλίζει αντοχή και ομοιομορφία στην εγκατάσταση. Με διαστάσεις 1708,4×224×400 mm, τοποθετείται εύκολα και ενισχύει τη στιβαρότητα του πίνακα.
EAN
3250612634170
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Πλάτος224 mm
-
Βάθος1.708,40 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως οπίσθιο πάνελΟχι
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM417
QUADRO ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 1710X400MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση