Η διαφανής πόρτα FD42TN της σειράς VEGA-D της Hager, διαστάσεων 700x500x35 mm, προσφέρει ασφαλή προστασία και άμεση οπτική επιθεώρηση του εξοπλισμού χωρίς άνοιγμα του πίνακα. Με μεταλλική κατασκευή και ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό RAL9010, εξασφαλίζει αντοχή και καθαρή αισθητική. Ο βαθμός προστασίας IP41 προστατεύει από σκόνη και σταγονίδια, ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612513123
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος700 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος35 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD42TN
VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 700x500mm
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση