Η διαφανής πόρτα FD32TN της σειράς VEGA-D της Hager, διαστάσεων 550x500x35 mm, προσφέρει εύκολο οπτικό έλεγχο του πίνακα χωρίς άνοιγμα και προστασία IP41 από σκόνη και σταγονίδια. Με μεταλλική κατασκευή και ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό RAL9010, εξασφαλίζει αντοχή, καθαρή αισθητική και εύκολη τοποθέτηση σε οικιακές και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612513116
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος550 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος35 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD32TN
VEGA-D ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 550x500mm
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση