The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FD00B1
    Το πλευρικό στήριγμα πολλαπλών λειτουργιών FD00B1 της σειράς VEGA-D της Hager, σε σετ 10 τεμαχίων, προσφέρει ασφαλή και στιβαρή στερέωση ραγών και εξαρτημάτων σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με φινίρισμα Jet Black RAL9005, βελτιστοποιεί την οργάνωση και την εκμετάλλευση χώρου, ενώ εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
    EAN
    3250617860383
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ VEGA-D (ΣΕΤ 10ΤΜΧ) FD00B1 FD00B1

    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ VEGA-D (ΣΕΤ 10ΤΜΧ) FD00B1

    FD00B1

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Jet black
    • Κωδικός RAL
      9005

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00B1
    PDF
    RoHS report FD00B1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00B1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00B1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00B1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00B1

      ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ VEGA-D (ΣΕΤ 10ΤΜΧ)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00C5 - VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM FD00C5
      FD00C5
      VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM
      Τιμή
      18,46 €
      / τμχ
      18,46 €
      / τμχ
    • 2
      VZ741 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU VZ741
      VZ741
      ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU
      Τιμή
      9,32 €
      / τμχ
      9,32 €
      / τμχ
    • 3
      FD00C1 - VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ FD00C1
      FD00C1
      VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
      Τιμή
      30,80 €
      / τμχ
      30,80 €
      / τμχ
    • 4
      FD01A1 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D FD01A1
      FD01A1
      ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D
      Τιμή
      40,27 €
      / τμχ
      40,27 €
      / τμχ
    • 5
      FD00G1 - VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY FD00G1
      FD00G1
      VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY
      Τιμή
      10,91 €
      / τμχ
      10,91 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα