The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ηλετρονόμοι και εξαρ­τήματα
  • ESD427
  • Υλικά ράγας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 2NO+2NC ESD427

EAN
3250612400836
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
58,66 €
/ τμχ
58,66 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 2NO+2NC

ESD427

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
  • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
  • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
  • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας
  • LZ060

    ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

    1,72 €  / τμχ*
  • ESC080

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

    30,28 €  / τμχ*
  • ESC002

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

    1,54 €  / τμχ*
  • ST310

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/24V 4M

    55,39 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση
  • Είδος επαφών
    2NC+2NO
  • Αριθμός επαφών
    4
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    1 - 6 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    1 - 10 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    25 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    2
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 50 Hz
Τάση
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    4.000 V
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    440 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    400 - 400 V
  • Τάση εντολής AC
    24 - 24 V
  • Τάση εντολής DC
    0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -10 - 50 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Χρήση
  • Κατηγορία χρήσης
    AC-7a/AC-7b
Αντοχή
  • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
    100.000
  • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
    30.000
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    4,50 W
  • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
    21 VA
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    35,75 mm
  • Βάθος
    60 mm
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NO
    2
  • Αριθμός επαφών NC
    2
  • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
    Οχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
  • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
    1,20 - 1,20 Nm

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ESD427
PDF
Hager RoHS report ESD427
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα ESD427 | Hager

    Εικόνα προϊόντος ESD427

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD427 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD427

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 2NO+2NC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    ERL418 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 2NO+2NC
    ERL418
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 2NO+2NC
    Τιμή
    56,96 €
    / τμχ
    56,96 €
    / τμχ
  • 2
    ERL218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 1NO+1NC
    ERL218
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 1NO+1NC
    Τιμή
    39,10 €
    / τμχ
    39,10 €
    / τμχ
  • 3
    ERD418 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 2NO+2NC
    ERD418
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 2NO+2NC
    Τιμή
    56,96 €
    / τμχ
    56,96 €
    / τμχ
  • 4
    ERD218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 1NO+1NC
    ERD218
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 1NO+1NC
    Τιμή
    67,03 €
    / τμχ
    67,03 €
    / τμχ
  • 5
    ERC418 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO+2NC
    ERC418
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO+2NC
    Τιμή
    46,92 €
    / τμχ
    46,92 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα