ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC • ESC464 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Βρίσκομαι στην : Ηνωμένες Πολιτείες.
×
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Διαχείριση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνo σπίτι
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Γραφείο
                • Ξενοδοχείο
                • Κατάστημα
                • Πολυκατοικία
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Έλεγχος και σηματοδότηση
            • Ηλετρονόμοι και εξαρ­τήματα
            • ESC464
            Τρέχουσα αναζήτηση
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            Εικόνα Φίλτρο | Hager Φίλτρο
            ΠροϊόνταΠροβολή όλων

            Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

            5
            1
            ESC225 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO
            ESC225
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 2NO
            Τιμή
            25,05 €
            / τμχ
            25,05 €
            / τμχ
            2
            ESC425S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
            ESC425S
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
            Τιμή
            43,36 €
            / τμχ
            43,36 €
            / τμχ
            3
            ESC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 1NO
            ESC125
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 25A 1NO
            Τιμή
            23,82 €
            / τμχ
            23,82 €
            / τμχ
            4
            ERD218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 1NO+1NC
            ERD218
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 1NO+1NC
            Τιμή
            67,03 €
            / τμχ
            67,03 €
            / τμχ
            5
            ESD463 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 63A 4NO
            ESD463
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 63A 4NO
            Τιμή
            140,01 €
            / τμχ
            140,01 €
            / τμχ
            ESC464 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC
            ESC464 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC

            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC

            ESC464

            ESC464 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC
            ESC464 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC
            • Υλικά ράγας

            ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 4NC ESC464

            EAN
            3250612401376
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            130,41 €
            / τμχ
            130,41 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
            • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
            • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
            • ESC080

              ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

              30,28 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • LZ060

              ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

              1,72 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • ESC003

              ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

              1,80 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Σύνδεση
            • Είδος επαφών
              4NC
            • Αριθμός επαφών
              4
            • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
              1.5 - 16 mm²
            • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
              1.5 - 25 mm²
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα
              63 A
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              3
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 50 Hz
            Τάση
            • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
              4.000 V
            • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
              440 V
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              400 - 400 V
            • Τάση εντολής AC
              230 - 230 V
            • Τάση εντολής DC
              0 - 0 V
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -10 - 50 °C
            • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
              -40 - 80 °C
            Αντοχή
            • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
              100.000
            • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
              30.000
            Ισχύς
            • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
              20 W
            • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
              62,50 VA
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              85 mm
            • Πλάτος
              54 mm
            • Βάθος
              60 mm
            Εξοπλισμός
            • Αριθμός επαφών NO
              0
            • Αριθμός επαφών NC
              4
            • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
              Οχι

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            REACH declaration ESC464 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ESC464 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα ESC464 | Hager

              Εικόνα προϊόντος ESC464

            • Product data sheet

              Εικόνα UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

              UK_MD_TDS_Contactors.pdf

              Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

              PDF
              197,47 kB
            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2021-09-23

              PDF
              386,51 kB
              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2021-05-04

              PDF
              224,65 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              ERC125 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
              ERC125
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO
              Τιμή
              36,07 €
              / τμχ
              36,07 €
              / τμχ
            • 2
              ERC125S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
              ERC125S
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 25A 1NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ
              Τιμή
              38,10 €
              / τμχ
              38,10 €
              / τμχ
            • 3
              ERC216 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
              ERC216
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NO
              Τιμή
              36,79 €
              / τμχ
              36,79 €
              / τμχ
            • 4
              ERC217 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
              ERC217
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 2NC
              Τιμή
              38,74 €
              / τμχ
              38,74 €
              / τμχ
            • 5
              ERC218 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
              ERC218
              ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 16A 1NO+1NC
              Τιμή
              38,04 €
              / τμχ
              38,04 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα