Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης0 - 0
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος78 mm
-
Ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά5 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER515
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ
PDF -
Installation manual
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2024-11-26
PDF117,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση