Ο επίτοιχος ανιχνευτής εσωτερικών χώρων EE804A προσφέρει αποδοτικό έλεγχο φωτισμού σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Ελέγχει τον φωτισμό με την ανίχνευση κίνησης, προσφέροντας άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Με γωνία 360° και εμβέλεια έως Ø6m (κίνηση) & Ø4m (παρουσία) καλύπτει αποτελεσματικά διαδρόμους και γραφεία. Συνδυάζει ανίχνευση παρουσίας και κίνησης με αυξημένη ευαισθησία στο κέντρο, εξασφαλίζοντας ακριβή και αξιόπιστη λειτουργία. Τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή (ύψος 2,5-3,5 m).
EAN
3250612258765
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης, Ανιχνευτής παρουσίας
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 30 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΟχι
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 1.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος0
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,5 - 3,5 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
-
Διάμετρος100 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9001
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΝαί
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα
-
Τρόπος εγκατάστασηςΔυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί, Για τοποθέτηση στην οροφή
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά6 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά6 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE804A
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ
PDF -
Installation manual
Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)
Installation manual en-GB 2017-10-16
PDF936,55 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF126,18 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση