Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος78 mm
-
Ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Διάμετρος85 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης68 mm
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά5 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER505
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
PDF -
Installation manual
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Declaration of conformity
Eu Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-09-25
PDF381,03 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση