Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής παρουσίας
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος73 mm
-
Ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά2,50 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά5 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER501
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-10
PDF -
Installation manual
Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF540,09 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF109,23 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-11-03
PDF110,99 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση