Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 55 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ύψος118 mm
-
Πλάτος36,80 mm
-
Βάθος36,80 mm
Ανίχνευση
-
Τύπος αισθητήραΕνσωματωμένος αισθητήρας φωτός
Φωτισμός
-
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας0 - 2.000 lx
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΑνίχνευση επιπέδου έντασης φωτισμού
-
Μορφές δεδομένωνCustom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων< 1 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EEN003W
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
PDF -
Operating manual
Operating manual International 2020-02-11
PDF2,14 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση