Ο ανιχνευτής κίνησης EE841 προσφέρει αυτόματο έλεγχο φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, ενισχύοντας την ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργοποιεί τον φωτισμό με την ανίχνευση κίνησης καλύπτοντας χώρους όπως parking, πυλωτές και κήπους. Με αυξημένη εμβέλεια έως 12m και γωνία 360° εξασφαλίζει αξιόπιστη ανίχνευση. Διαθέτει λειτουργία test και έξοδο παλμού για σύνδεση με αυτόματους κλιμακοστασίου. Τοποθετείται σε τοίχο και οροφή ή σε γωνία μέσω του εξαρτήματος κωδ. EE856.
EAN
3250612258413
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ EE841 EE841
Τιμή
83,64 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 15 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος91 mm
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.500 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7016
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά12 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά6 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE841
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-09-28
PDF379,87 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση