TEHALIT ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 125x18mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AKA181250ELN
EAN
4012740878319
Συσκευασία
12 Μέτρα
Τιμή
64,23 €
/ μέτρο
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αγωγοί γείωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος125 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων1
-
Αριθμός τμημάτων2 - 2
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)8
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση